SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 12 x 0,34 mm²
Artikelnr. 49648
- grotendeels oliebestendig
- EMC-voorkeur type
- voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging
Itemdetails SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 12 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 49648
- Artikel omschrijving
- SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 12 x 0,34 mm²
- AWG (ongeveer)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,9
- Cu factor per km
- 76,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 167,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892144493
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 12 x 0,34 mm²
PVC kabelrups kabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U 350 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Onderbrekingsspanning | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 12 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- lage adhesie
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze kabels zijn ideaal voor gebruik in drag chain-toepassingen, waarbij ze regelmatig worden blootgesteld aan til- en buigbelastingen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en op permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur garandeert betrouwbare werking en hoge efficiëntie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een koperen vlechtwerk met een dubbelzijdig en algeheel groot contactgebied te gebruiken.