SUPERTRONIC®-330-PURö grijs 14 x 0,25 mm² Artikelnr. 49782
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Kabelrups-compatibele datakabel
  • PUR buitenmantel
  • oliebestendig

Itemdetails

Artikelnr.
49782
Artikel omschrijving
SUPERTRONIC®-330-PURö grijs 14 x 0,25 mm²
AWG (ongeveer)
24
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,4
Cu factor per km
35,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
97,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892145872
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 300 V
Testspanning kern/kern 1.500 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m
Minimale buigradius flexibel 5x Buiten-Ø
vast 3x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), UL-Std. 1581
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis, met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling. Geschikt voor frequente en snelle tillen en buigen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en in permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur garandeert betrouwbare werking en hoge economische efficiëntie. Het is ook zeer geschikt voor gebruik in de op export gerichte machinebouwindustrie.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible