SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 25 x 0,34 mm²
Artikelnr. 49829
- Kabelrups-compatibele datakabel
- PUR buitenmantel
- oliebestendig
- EMC-voorkeur type
Itemdetails SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 25 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 49829
- Artikel omschrijving
- SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 25 x 0,34 mm²
- AWG (ongeveer)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,8
- Cu factor per km
- 155,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 305,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892139512
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 25 x 0,34 mm²
PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 25 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole. Geschikt voor frequente en snelle belasting door tillen en buigen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en in permanent bewegende machineonderdelen. Een lange levensduur garandeert betrouwbare werking en hoge efficiëntie. De hoge afschermdichtheid zorgt voor storingsvrije transmissie van signalen of pulsen. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.