SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 10 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 19135
- kleurcode DIN 47100
- EMC-voorkeur type
Itemdetails SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 10 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 19135
- Artikel omschrijving
- SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 10 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,4
- Cu-gewicht kg/km
- 258,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 467,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892144950
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 10 x 2 x 0,75 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U 350 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø 0,5 - 1 mm²: 10 Ø vast 0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø 0,5 - 1 mm²: 5 Ø |
Details SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 10 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig, 0,5 - 1 mm²: volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimaal afgestemde slaglengtes, Paren gestrand in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Een kabel geschikt voor gebruik in drag chain-systemen met een algehele afscherming en gestrand in paren, die operationele mogelijkheden biedt waarbij externe elektrische invloeden bij hoge frequenties interferentie kunnen veroorzaken bij de impuls-transmissie. Deze kabel is geschikt voor permanent flexibel gebruik in machines, machinegereedschappen, robottechnologie, bewegende geautomatiseerde machineonderdelen en meerploegendienst als transmissiekabel. Deze zeer flexibele datakabel met verbeterde glij-eigenschappen door het gebruik van PP-kernisolatie en een slijtvaste PUR-buitenmantel met lage hechting, garandeert optimale duurzaamheid en is zeer kosteneffectief. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen afscherming aan.