SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 2 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19102
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • kleurcode DIN 47100
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
19102
Artikel omschrijving
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 2 x 2 x 0,25 mm²
AWG (ongeveer)
24
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,6
Cu factor per km
32,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
61,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892144714
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vast -40°C tot +70°C
Nominale voltage AC U 350 V
Testspanning kern/kern 1.500 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel
0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø
0,5 - 1 mm²: 10 Ø
vast
0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø
0,5 - 1 mm²: 5 Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig, 0,5 - 1 mm²: volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimaal afgestemde slaglengtes, Paren gestrand in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Vlieswikkeling
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Vlieswikkeling
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
      • 1) de montagehandleiding in acht nemen
      • 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
      • 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken

Toepassing

      • Een kabel geschikt voor gebruik in drag chain-systemen met een algehele afscherming en gestrand in paren, die operationele mogelijkheden biedt waarbij externe elektrische invloeden bij hoge frequenties interferentie kunnen veroorzaken bij de impuls-transmissie. Deze kabel is geschikt voor permanent flexibel gebruik in machines, machinegereedschappen, robottechnologie, bewegende geautomatiseerde machineonderdelen en meerploegendienst als transmissiekabel. Deze zeer flexibele datakabel met verbeterde glij-eigenschappen door het gebruik van PP-kernisolatie en een slijtvaste PUR-buitenmantel met lage hechting, garandeert optimale duurzaamheid en is zeer kosteneffectief. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen afscherming aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible