SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 5 x 2 x 0,25 mm²
Artikelnr. 49834
- slijtage- en kerfvast
- EMC-voorkeur type
Itemdetails SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 5 x 2 x 0,25 mm²
- Artikelnr.
- 49834
- Artikel omschrijving
- SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 5 x 2 x 0,25 mm²
- AWG (ongeveer)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,1
- Cu factor per km
- 51,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 99,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892139567
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 5 x 2 x 0,25 mm²
PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø 0,34 - 1 mm²: 10 Ø vast 0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø 0,34 - 1 mm²: 5 Ø |
Details SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 5 x 2 x 0,25 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig, 0,5 - 1 mm²: volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimaal afgestemde slaglengtes, Paren gestrand in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze volledig afgeschermde speciale kabel met gestrande paren kan ook worden gebruikt in omgevingen waar externe hoogfrequente interferentie van invloed is op pulsoverdracht. Hij wordt gebruikt voor permanente flexibele belastingen in machine- en gereedschapsbouw, in robotica, op voortdurend bewegende machineonderdelen en voor langdurig gebruik in ploegendiensten. Deze kabel met twee goedkeuringen heeft de voorkeur voor gebruik in exportgerichte machinebouw, in machinegereedschap, productielijnen en systeemtechniek. Het maakt langdurig gebruik in ploegendiensten mogelijk met extreem hoge buigbelastingen. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een koperen vlechtpantser met dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak te gebruiken.