Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M25 x 1,5 SZ 30

Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M25 x 1,5 SZ 30 Artikelnr. 90093
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90093
Artikel omschrijving
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M25 x 1,5 SZ 30
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
10,0 - 19,0
Schroefdraadlengte mm
6,0
Sleutelmaat mm
30
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369490
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -30°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Natuurlijk rubber (NR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal
      • met insnijdbare afdichtingsring

Eigenschappen

      • bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP65 met een extra O-ring gemonteerd op de draad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible