PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
Artikelnr. 904996
Itemdetails PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
- Artikelnr.
- 904996
- Artikel omschrijving
- PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabeldikte van / tot mm
- 3,0 - 8,0
- Kabelbreedte van / tot mm
- 9,0 - 21,0
- Schroefdraadlengte mm
- 11,0
- Sleutelmaat mm
- 32
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369063
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
PA kunststof platte kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Beschermingsklasse IP65 met een extra O-ring op het externe schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads PA kunststof platte kabelwartel STK-F M25 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen