S-YY Lg grijs 20 x 1 x 1 mm Artikelnr. 34307
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34307
Artikel omschrijving
S-YY Lg grijs 20 x 1 x 1 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,5
Cu factor per km
157,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
292,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262616
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible