S-YY Lg grijs 60 x 1 x 0,6 mm Artikelnr. 34305
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34305
Artikel omschrijving
S-YY Lg grijs 60 x 1 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,4
Cu factor per km
170,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
344,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262593
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible