RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 6 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 35148
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35148
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 6 x 2 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12582042
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
194,0
Cu factor per km
92,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297946
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible