RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 35143
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35143
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 3 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12568173
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
96,2
Cu-gewicht kg/km
59,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297915
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible