RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 37 x 1 mm² Artikelnr. 11006049
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006049
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S zwart 37 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
84129985
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
623,0
Cu-gewicht kg/km
438,1
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892298516
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible