RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 2 V 1 mm² Artikelnr. 11005986
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11005986
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 2 V 1 mm²
OEM Art.-Nr.
84090409
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
45,3
Cu factor per km
19,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297533
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible