RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 V 0,5 mm²
Artikelnr. 11005982
Itemdetails RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 V 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 11005982
- Artikel omschrijving
- RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 V 0,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12585752
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 53,6
- Cu factor per km
- 24,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892297496
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 V 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 V 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: black