RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 x 0,5 mm² Artikelnr. 11005943
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11005943
Artikel omschrijving
RADOX® TENUIS-TW 600V MM zwart 5 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12566304
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
53,6
Cu-gewicht kg/km
24,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892297106
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible