RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34846
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34846
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586036
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
40,7
Cu factor per km
17,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295362
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible