RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 6 x 1 mm² Artikelnr. 34640
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34640
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 6 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12586049
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
112,0
Cu factor per km
75,9
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295300
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible