RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 34636
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34636
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 3 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12586047
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
67,4
Cu factor per km
38,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295263
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible