RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 34634
Itemdetails RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 34634
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,75 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586041
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 48,1
- Cu-gewicht kg/km
- 23,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892295249
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart