RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 10 x 1 mm² Artikelnr. 11006657
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006657
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 10 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
84094674
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
179,0
Cu-gewicht kg/km
128,1
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295805
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible