RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 8 x 0,75 mm² Artikelnr. 11006617
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006617
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S zwart 8 x 0,75 mm²
OEM Art.-Nr.
12586045
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
121,0
Cu factor per km
77,1
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892295409
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible