RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 2,5 mm² Artikelnr. 11006532
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006532
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 2,5 mm²
OEM Art.-Nr.
84141575
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10
Gewicht kg/km (ongeveer)
235,0
Cu factor per km
168,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293993
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible