RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 11006508
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006508
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 4 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586026
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
92,7
Cu factor per km
57,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293757
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible