RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 1 mm²
Artikelnr. 11006505
Itemdetails RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 1 mm²
- Artikelnr.
- 11006505
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 1 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586022
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,7
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 101,0
- Cu factor per km
- 67,2
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892293726
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 1 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM zwart 7 x 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: black