RADOX® EN 50306-2 300V M wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 34627
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34627
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50306-2 300V M wit 1 x 2,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586005
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
26,5
Cu factor per km
24,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
1500
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892293504
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible