RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 34615
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34615
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12586212
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,7
Gewicht kg/km (ongeveer)
139,0
Cu factor per km
66,3
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892296109
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible