RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 x 25 mm²
Artikelnr. 11006701
Itemdetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 x 25 mm²
- Artikelnr.
- 11006701
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 x 25 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586234
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 22,7
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1161,0
- Cu-gewicht kg/km
- 846,9
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892296314
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 x 25 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 x 25 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart