RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 2 x 10 mm² Artikelnr. 35214
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
35214
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 2 x 10 mm²
OEM Art.-Nr.
12586192
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
368,0
Cu factor per km
192,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892296222
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible