RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 7 x 1,5 mm² Artikelnr. 11006576
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006576
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 7 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
84132938
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
215,0
Cu-gewicht kg/km
100,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294648
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible