RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm² Artikelnr. 11006567
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006567
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 3 x 50 mm² + 1 G 25 mm²
OEM Art.-Nr.
12586209
Buiten-Ø mm (ongeveer)
31,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
2367,0
Cu-gewicht kg/km
1680,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294563
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible