RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 10 mm²
Artikelnr. 11006566
Itemdetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 10 mm²
- Artikelnr.
- 11006566
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 10 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 12586208
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 18,7
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 753,0
- Cu factor per km
- 480,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892294556
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technical Data RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 10 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 10 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: black