RADOX® EN 50264-3-1 600V M zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 34605
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34605
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-1 600V M zwart 1 x 16 mm²
OEM Art.-Nr.
85097024
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
166,0
Cu factor per km
153,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294129
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible