RADOX® EN 50264-3-1 600V M zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 34600
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34600
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-1 600V M zwart 1 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
85096346
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3
Gewicht kg/km (ongeveer)
21,8
Cu factor per km
14,4
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 2000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892294075
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible