RADOX® EN 50264-3-1 1800V M zwart 1 x 6 mm² Artikelnr. 11006584
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006584
Artikel omschrijving
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M zwart 1 x 6 mm²
OEM Art.-Nr.
12584872
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
103,0
Cu factor per km
57,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892294815
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible