RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 11006356
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006356
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 4 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12561221
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
93,5
Cu-gewicht kg/km
37,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892291135
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible