RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 3 x 1 mm² Artikelnr. 11006327
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006327
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 3 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12559723
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
111,0
Cu-gewicht kg/km
46,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892290848
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible