RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 11006478
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006478
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 2 x 2 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12566714
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
136,0
Cu factor per km
51,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293337
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible