RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11006472
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006472
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 2 x 1,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12566485
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
103,0
Cu factor per km
47,9
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293283
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible