RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 6 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 11006470
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11006470
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW zwart 6 x 2 x 0,75 mm²
OEM Art.-Nr.
12566366
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
374,0
Cu factor per km
125,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892293269
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible