Profibus PA PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Artikelnr. 82836
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
82836
Artikel omschrijving
Profibus PA PVC STATIC zwart 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,6
Cu-gewicht kg/km
44,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
76,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314711
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible