Profibus PA PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Artikelnr. 82835
Itemdetails Profibus PA PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Artikelnr.
- 82835
- Artikel omschrijving
- Profibus PA PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,6
- Cu-gewicht kg/km
- 44,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 76,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314704
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens Profibus PA PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |