Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
Artikelnr. 800650
Itemdetails Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Artikelnr.
- 800650
- Artikel omschrijving
- Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,5
- Cu-gewicht kg/km
- 62,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 131,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314742
- Douanetariefnummer
- 85444991
Technische gegevens Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |