Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Artikelnr. 802180
Itemdetails Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Artikelnr.
- 802180
- Artikel omschrijving
- Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,2
- Cu-gewicht kg/km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 170,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314728
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Profibus PA ARMOURED PVC STATIC blauw 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |