Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
Artikelnr. 800044
Itemdetails Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 800044
- Artikel omschrijving
- Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,5
- Cu-gewicht kg/km
- 90,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 160,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314674
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |