PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm²
Artikelnr. 15582
- UV-bestendig
- voor gebruik buitenshuis
- slijtage- en kerfvast
- voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging
Itemdetails PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 15582
- Artikel omschrijving
- PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,6
- Cu factor per km
- 173,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 391,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892132957
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm²
PUR kabelrupskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : oliebestendig PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Een uiterst robuuste kabel voor drag-chain-toepassingen, die zich onderscheidt door zijn hoge slijtvastheid en scheurbestendige eigenschappen. Vanwege zijn weerstand tegen minerale oliën, met name koelmiddel-emulsies, is het geschikt voor gebruik op bijzonder kritische locaties in machine-, gereedschaps- en installatiebouw, wals- en staalfabrieken. Vanwege zijn hoge slijtvastheid en kleine buigstraal is het ideaal voor gebruik in drag-chain-systemen.