PAAR-TRONIC grijs 24 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19051
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • kleurcode DIN 47100
  • voor flexibel gebruik wanneer structurele of ontwerpvoorwaarden kleine buitendiameters vereisen

Itemdetails

Artikelnr.
19051
Artikel omschrijving
PAAR-TRONIC grijs 24 x 2 x 0,25 mm²
AWG (ongeveer)
24
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,6
Cu factor per km
120,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
280,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892081705
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -30°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 350 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 1.200 V
Onderbrekingsspanning 2.400 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 100 pF/m
0,34 - 0,75 mm²: ongeveer 150 pF/m
Capacitive koppeling k1 bij 800 Hz, max. 300 pF/100m
Karakteristieke impedantie 78 Ohm,
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,65 mH/km
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, 0,5 - 0,75 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • Folieverpakking
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Geschikt voor flexibele toepassingen met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingscontrole in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als een besturings- en signaalkabel in de elektronica, meet- en regeltechniek en overal waar bedrading moet worden uitgevoerd met de kleinst mogelijke buitendiameter, met inachtneming van elektronische mogelijkheden, bijvoorbeeld bij computersystemen, signaaltechnologie, weegschalen, enzovoort.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible