PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 8 x 2 x 0,22 mm²
Artikelnr. 21114
- lage capaciteit
- met afvoerdraad
- EMC-voorkeur type
Itemdetails PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 8 x 2 x 0,22 mm²
- Artikelnr.
- 21114
- Artikel omschrijving
- PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 8 x 2 x 0,22 mm²
- AWG (ongeveer)
- 24
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,6
- Cu factor per km
- 62,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 123,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Brandklasse
- Eca
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892097560
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 8 x 2 x 0,22 mm²
PVC datakabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 250 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 2 - 4 paren: ongeveer 72 pF/m 8 - 10 paren: ongeveer 60 pF/m |
Crosstalk demping | bij 1 MHz, 50,00 dB bij 10 MHz, 40,00 dB (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,66 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 12x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 8 x 2 x 0,22 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Draadstructuur:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2
- 0,34 mm²: 7 x 0,25
- 0,5 mm²: 7 x 0,3
-
- Aderisolatie : PE volgens DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (verbindingstype LD/MD)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- PE-geïsoleerde datakabel met getwiste paren, voor storingsvrije overdracht van gegevens en signalen over langere afstanden. De getwiste-paar opstelling voorkomt elektrische onevenwichtigheden binnen de kabel en onderdrukt effectief overspraak. De hoge transmissiesnelheden zijn bijzonder geschikt voor RS 422 en RS 485 interfaces; geschikt voor vaste installaties in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buitenshuis. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen afscherming te gebruiken.