PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 10 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 21106
- kleurcode DIN 47100
- Individueel paar afgeschermd & totaal afgeschermd met gevlochten koperdraad
- EMC-voorkeur type
Itemdetails PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 10 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 21106
- Artikel omschrijving
- PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 10 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,9
- Cu factor per km
- 334,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 464,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892091452
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 10 x 2 x 0,5 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 0,5 mm²: 2000 V |
Testspanning kern/schild | 800 V |
Onderbrekingsspanning | 0,14 mm²: 2400 V 0,25 - 0,5 mm²: 4000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,14 mm²: ongeveer 147 pF/m 0,25 mm²: ongeveer 152 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz 0,14 mm²: ongeveer 220 pF/m 0,25 mm²: ongeveer 263 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 250 pF/100m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 12x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 10 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Afschermingselement: paren, gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- PVC-mantel over elk afgeschermd paar
-
- paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Gebruikt als besturings- en signaalkabel in elektronica, meet- en regeltechniek. Het zorgt voor storingsvrije overdracht van gegevenssignalen van randapparatuur naar informatieopslag. Uitstekende verbindingskabel voor geluidsmengpanelen, studioapparatuur en meet- en regeltechniek. Betrouwbaar in procesbesturing, bewerkingscentra en veiligheidssystemen. Deze kabels met koperen afscherming zijn ideaal voor storingsvrije overdracht van gegevens en signalen in de meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we aan om een dubbelzijdig en algeheel groot contactoppervlak van de koperen afscherming te gebruiken.