PAAR-CY-OZ grijs 16 x 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 17042
- genummerd
- EMC-voorkeur type
Itemdetails PAAR-CY-OZ grijs 16 x 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 17042
- Artikel omschrijving
- PAAR-CY-OZ grijs 16 x 2 x 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25
- Cu-gewicht kg/km
- 572,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1100,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892090523
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PAAR-CY-OZ grijs 16 x 2 x 1,5 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 1.200 V |
Testspanning kern/schild | 800 V |
Onderbrekingsspanning | 2.400 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 150 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 270 pF/m |
Inductantie | ongeveer 0,67 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details PAAR-CY-OZ grijs 16 x 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- Geschikt voor flexibele toepassingen met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, echter niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als verbindingskabel voor signaal-, meet- en regeltechnologie, evenals in elektronische techniek. Ook toepasbaar in puls- en datatechnologie. Speciale toepassingsgebieden omvatten locaties met hoge elektromagnetische straling, bijvoorbeeld door aangrenzende lijnen. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen vlecht aan.